KGF-D-4005-LH-E-KK (FK-4005LH)

KGF-D-4005-LH-E-KK (FK-4005LH)
KGF-D-4005-LH-E-KK (FK-4005LH)

KGF-D-4005-LH-E-KK, Ball Nut Only, KGF Style, 40 mm X 5 mm, Opcional, LH, Steel


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Limpador integral incluído como padrão
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de até 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal40 mm
percurso por rev. do eixo5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
Estilo de retornoRevestimento único 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight0.7 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?